Publicar produtos
BL711 Micro Accent
BL711 Micro Accent
    Signify

    BL711 Micro Accent

    Traduzido por Google,
    O BL711 Mini-Bullyte é uma excelente escolha para aplicações de espaço limitado. Sua construção toda em alumínio inclui um braço giratório totalmente ajustável com dentes de travamento à prova de vibração. A óptica inclui uma lente de vidro temperado transparente e requer um MR11 máximo de 20W T3 ou 35W. O LED economizador de energia está disponível para garantir uma distribuição de luz uniforme e longa vida útil.
    Especificação
    • Product Benefits:
      • Ensures long-lasting durability
      • Able to direct light with ultimate precision
      • Offers up to 50,000 hour life with LED
      • Provides added corrosion resistance
      • Quick and easy installation
      Product Features:
      • Die-cast aluminum construction
      • Fully-adjustable swivel arm with vibration-proof locking teeth
      • Available with warm or cool LEDs
      • Thermoset powdercoat finish
      • Pre-wired
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBL711_Micro_Accent
    • Familia de productoHadco
    • Grupo de produtosOutdoor luminaires - Landscape
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-12
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação