Publicar produtos
BloomBox
Signify

BloomBox

Traduzido por Google,
A BloomBox dá vida à próxima geração da Abordagem de Design Ambiental Luminoso da Ledalite, com alta eficácia, baixo brilho, ótica modular e benefícios de sustentabilidade que oferecem iluminação sem concessões.
Especificação
  • Product Benefits:
    • High efficacy
    • Low glare
    • Wide row spacing
    • Long lifetime
    • Replaceable light modules
    Product Features:
    • High efficacy of between 166 and 171 lumens per watt
    • Less than or equal to 19 UGR across all configurations
    • Up to 14' x 14' OC spacing
    • Available with Interact Standalone and Gateway offerings
    • Operates at lower temperatures than typical luminaries extending the product lifetime
    • Ultra thin profile measuring only 2.18" at its highest point.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBloomBox
  • Familia de productoLedalite
  • Grupo de produtosArchitectural
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-07-18
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Surface Mounted