Publicar produtos
BoldFlood LED Track Heads
BoldFlood LED Track Heads
    Signify

    BoldFlood LED Track Heads

    Traduzido por Google,
    BoldFlood é uma oferta exclusiva que permite o melhor desempenho de lavagem de parede e inundação sem abrir mão da eficácia. Projetado para economizadores de energia que procuram manter um desempenho de alta qualidade e saturação de cores ricas de uma luminária de trilha estética. Está disponível em 2000lm e 4000lm com preço líder do setor por valor de pé e eficácia geral. Perfeito para iluminar qualquer display de parede de varejo ou aplicação de parede com luz brilhante.
    Especificação
    • Product Benefits:
      • Industry leading efficacy especially at 2000lm 90CRI/3000K without giving up on performance
      • Competitor adapters in 2 week lead time
      Product Features:
      • 90 CRI with multiple color temperature choices for rich, saturated colors
      • Allows for 350° horizontal and vertical rotation of 90°
      • Multiple track adapters available - Lightolier, Juno and Halo
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBoldFlood_LED
    • Familia de productoLightolier
    • Grupo de produtosIndoor luminaires - Track
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-12
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação