Publicar produtos
Calculite LED 3" square cylinder
Signify

Calculite LED 3" square cylinder

Traduzido por Google,
O cilindro quadrado de 3" da Calculite oferece um equilíbrio entre desempenho e conforto em um formato arquitetônico compacto.
Especificação
  • Product Benefits:
    • Small form factor architectural cylinder compliments the application.
    • High performance lighting enhances ambience.
    • Complete offering saves time on specification.
    Product Features:
    • Full range including downlight, wall wash, and adjustable accent.
    • 2-step color consistency across the Calculite range.
    • Available in RAL colors to fully compliment application ambience.
    • Multiple mounting options including surface, pendant, wall, and suspended.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCalculite-LED-3-square-cylinder
  • Familia de productoLightolier
  • Grupo de produtosSpecification downlighting
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-07-18
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede