Publicar produtos
CUL7 Path Light
CUL7 Path Light
    Signify

    CUL7 Path Light

    Traduzido por Google,
    A família CUL de luzes de caminho da Hadco são luminárias de paisagem de baixa tensão que oferecem uma aparência distinta para qualquer aplicação externa. As luminárias são feitas à mão com um telhado de cobre sólido girado com haste de cobre. A óptica inclui um revestimento em pó branco reflexivo na parte inferior do teto com lentes de vidro temperado fosco. As fontes incluem lâmpadas padrão de baixa tensão e LED que oferece 50.000 horas de vida útil, possui um CCT de 3.000K ou 4.000K e um CRI de 80.
    Especificação
    • Product Benefits:
      • Natural aging color
      • Easy hookup to the low voltage supply cable
      • Easy installation and maintenance
      • Dust tight and sealed against direct jets of water
      • Offers 50,000 hour life with LED
      Product Features:
      • Solid copper housing
      • Pre-wired
      • Ships with S7 mounting stake
      • IP67 rated
      • Available with conventional and LED technology
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCUL7_Path_Light
    • Familia de productoHadco
    • Grupo de produtosOutdoor luminaires - Landscape
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-12
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação