Publicar produtos
Designer LED floodlight DFC/L7 Gen2
Signify

Designer LED floodlight DFC/L7 Gen2

Traduzido por Google,
O Gardco Designer Flood LED combina um impressionante desempenho e controle de iluminação com a eficiência e economia de energia dos LEDs. Com base na popular série Designer Floodlight, esta linha atualizada de luminárias arquitetônicas é projetada especificamente para matrizes de LED avançadas. A caixa do LED Designer Flood oferece gerenciamento térmico avançado para dissipar o calor, maximizando assim a sustentabilidade e o desempenho inerentes dos LEDs. Enquanto o formato da caixa é redesenhado para melhor se adequar à fonte, os melhores elementos da Série Designer Floodlight são mantidos, incluindo a construção em alumínio fundido, junta de montagem robusta, caixa de emenda integral e fixadores resistentes a adulteração, todos protegidos por um poliéster texturizado revestimento em pó, vedações de silicone e vedação à prova de umidade. Seja no chão, parede, teto ou poste, sua forma atemporal é sempre apropriada, combinando-se confortavelmente com o ambiente. É o desempenho, no entanto, que distingue a Gardco e o Designer Flood LED. Quando usado no lugar de sistemas HID, o Designer Flood LED oferece economia de energia significativa. Vários sistemas ópticos de precisão estão disponíveis, oferecendo o padrão certo para qualquer aplicação. Livre de listras e estrias, essas distribuições colocam o alvo pretendido em sua melhor luz. Ter o padrão de distribuição correto é apenas metade da batalha. Frequentemente, considerações de retrocesso e limitações arquitetônicas tornam a colocação da luminária extremamente desafiadora. Com suas inúmeras opções de montagem, o Designer Flood LED atende a essas preocupações de maneira prática e elegante. Os acessórios de montagem são projetados especificamente para complementar a luminária e, com sua caixa de emenda integral, a luminária pode ser montada nivelada ao nível. Combinado com a capacidade de rotação horizontal de 358° e vertical de 180°, você tem um instrumento de iluminação de precisão que só pode vir da Gardco.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaDesigner_LED_floodlight_DFC_L7_Gen2
  • Familia de productoGardco
  • Grupo de produtosOutdoor luminaires - Architectural floodlighting
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-09-12
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação