Publicar produtos
Domus LED Pendant - small (DOS) - Gen3
Signify

Domus LED Pendant - small (DOS) - Gen3

Traduzido por Google,
A família Lumec Domus de luminárias pendentes e post-top LED – Domus, Domus 55 e Domus Small – foram concebidas para se complementarem e trazerem equilíbrio a qualquer ambiente. Seu charme é inegável. Simplicidade, requinte e elegância, todos se fundem para criar uma beleza harmoniosa através do equilíbrio projetado. Enquanto a Domus é uma luminária de rua e área pública, a Domus 55 é adequada para avenidas e estacionamentos porque é construída com ótica de alto desempenho e possui a capacidade de receber altas potências. Você pode instalar o Domus 55 em um estacionamento e o Domus Small ao longo dos caminhos que levam desse estacionamento ao prédio, criando um design sutilmente refinado que equilibra forma, dimensão e proporção. A Domus, a Domus 55 e a Domus Small foram concebidas para se complementarem e trazerem equilíbrio a qualquer ambiente.
Especificação
  • Product Benefits:
    • Versatile luminaires with classic shape to fit in any area or project
    • Perfect complement to the rest of the Domus family
    Product Features:
    • Multiple lumen packages
    • Type 2, 3, 4, and 5 optics available
    • 3000K and 4000K color temperatures available
    • Dimming driver standard
    • Multiple driver options and programmed dimming options available
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaDomus-LED-Pendant-small-DOS-Gen3
  • Familia de productoLumec
  • Grupo de produtosPendants
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-07-18
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto