Publicar produtos
DuaLED Recessed
DuaLED Recessed
    Signify

    DuaLED Recessed

    Traduzido por Google,
    A DualELED é uma luminária LED embutida de alta eficiência e design arquitetônico. As opções de driver e controle integrado garantem a otimização para cada aplicação. Projetada para proporcionar excelente conforto visual, a DualELED é perfeita para uma ampla variedade de aplicações gerais, como escritórios, escolas, lojas ou hospitais.
    Especificação
    • Product Benefits:
      • Clean, modern design provides architectural styling compatible with virtually any area
      • Less material and packaging required
      • Reduced weight
      Product Features:
      • Excellent color rendering with a CRI of 80
      • 0-10V dimming to 1% for standard configurations
      • High efficiency LEDs have a minimum of 70,000 hour rated life for standard configurations (L70)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDuaLED_Recessed
    • Familia de productoDay-Brite CFI
    • Grupo de produtosIndoor luminaires - Recessed
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-12
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação