Publicar produtos
DuaLED Surface
DuaLED Surface
    Signify

    DuaLED Surface

    Traduzido por Google,
    A DuaLED é uma luminária LED embutida de alta eficiência e design arquitetônico. As opções de driver e controle integrado garantem a otimização para cada aplicação. Projetada para proporcionar excelente conforto visual, a DuaLED é perfeita para uma ampla variedade de aplicações gerais, como escritórios, escolas, lojas ou hospitais. A tecnologia sem fio Interact (opcional) oferece sensores de presença integrados e aproveitamento da luz natural para maior controle e economia de energia, sem reduzir a vida útil.
    Especificação
    • Product Benefits:
      • Clean, modern design provides architectural styling compatible with virtually any area
      • Require no plenum space
      • Less material and packaging required
      • Reduced weight
      Product Features:
      • Excellent color rendering with a CRI of 80
      • Surface mount design
      • 0-10V dimming standard
      • High efficiency LEDs have a minimum of 70,000 hour rated life (L70)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDuaLED_Surface_LED
    • Familia de productoDay-Brite CFI
    • Grupo de produtosIndoor luminaires - Recessed
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-12
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação