Publicar produtos
DuraForm LED floodlight Large FLDL
DuraForm LED floodlight Large FLDL
    Signify

    DuraForm LED floodlight Large FLDL

    Traduzido por Google,
    Os projetores LED Gardco DuraForm são sinônimo de versatilidade, durabilidade e desempenho. Projetados para aplicações industriais, comerciais e de serviços públicos, são os projetores mais robustos, com maior capacidade de controle e configuração. Disponíveis em três tamanhos para otimizar a relação lúmens/dólar (veja também FLDS e FLDM), os DuraForm resistirão ao teste do tempo. Com classificação IP66 e vidro resistente a impactos IK09, suportam condições climáticas adversas e desgaste, oferecendo controle preciso da luz com opções de proteção para reduzir a dispersão luminosa. Ideais até mesmo para os ambientes mais desafiadores, os DuraForm proporcionam a tranquilidade de um produto feito para durar. Inclui etiqueta de serviço, a maneira inovadora da Signify de fornecer assistência durante toda a vida útil do produto.
    Especificação
    • Product Benefits:
      • Highly configurable to meet all your lighting needs with one product
      • High efficiency LEDs, excellent performance, and optimum control of light output
      • Broadest controls offering from local to site-wide connected solutions
      • Peace of mind for a durable product that is built to last
      • Simplified installation and servicing with thoughtful design elements and ServiceTag
      Product Features:
      • Nine distributions, 3000 and 4000K color temperatures with minimum of 70CRI, and adaptable glare control accessories available
      • Yoke mount and two Slip Fitter options available
      • ServiceTag always included for instant luminaire identification and streamlined installation and maintenance
      • Controls options include 0-10V, DALI, button photocontrol, 7-pin tool-less NEMA twist-lock receptacle, wireless, FAWS
      • IP66 rating with IK09 impact-resistant glass
      • Standard salt fog rating of 5000 hours with a scribe of 8
      • Marine Grade option available for a scribe of 10
      • 10-year warranty and +50C ambient standard for a product that is built to last
      • Easy wiring access with standard hinged door, toolless latch entry option, and terminal block
      • Cast-in aiming sight plus slip fitter and yoke indicators for quick and easy daytime aiming
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDuraForm_LED_floodlight_Large_FLDL
    • Familia de productoGardco
    • Grupo de produtosOutdoor luminaires - Architectural floodlighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-12
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação