Publicar produtos
FCY LED High Bay
Signify

FCY LED High Bay

Traduzido por Google,
As luminárias LED Value High Bay facilitam a modernização do seu espaço comercial ou industrial. Com seu design compacto e resistente, você pode até não perceber a eficiência e o ótimo preço, mas observe com atenção. A Value High Bay realmente tem tudo. Ideal para aplicações com pé-direito médio a alto, esta luminária robusta está disponível em três tamanhos, com fluxo luminoso de até 36.000 lúmens e dimerização padrão de 0-10V. Escolha o caminho mais fácil para a sua próxima atualização de iluminação com a Value High Bay.
Especificação
  • Product Benefits:
    • Simple form
    • Ease of installation
    • Convenient specification
    • Ease of maintenance
    Product Features:
    • Multiple lumen options
    • Simple mounting methods
    • Standard 0-10V dimming
    • Color selectable 4000K/5000K
    • Lumen selectable
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFCY-LED-High-Bay
  • Familia de productoDay-Brite CFI
  • Grupo de produtosHigh-bay / Low-bay;Industrial linear
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-07-18
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto