Publicar produtos
FlexScape Accent BL9
FlexScape Accent BL9
    Signify

    FlexScape Accent BL9

    Traduzido por Google,
    A luminária de destaque LED Hadco FlexScape BL9 eleva a iluminação da paisagem ao próximo nível. Projetado para o desempenho ideal do LED, ele oferece ao profissional de iluminação inúmeras opções de baixa tensão. A carcaça robusta de alumínio fundido da luminária apresenta iluminação externa de baixo consumo de energia. O ajuste conveniente do feixe facilita as alterações do efeito de iluminação no local. A mira bloqueável é adequada para acentuar objetos, texturas, paredes, árvores, etc. Esta luminária para todos os climas vem com juntas de silicone 100% moldadas.
    Especificação
    • Product Benefits:
      • Ultimate design flexibility
      • Ability to change light outputs in the field as needs change
      • Ensures lasting durability
      • 50,000 hour lifetime
      • Timeless modern look complements any landscape
      Product Features:
      • Zoomable LED optics
      • Adjustable light output
      • Rugged Construction
      • Effective thermal management
      • Sleek design
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFlexScape_Accent_BL9
    • Familia de productoHadco
    • Grupo de produtosOutdoor luminaires - Landscape
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-12
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação