Publicar produtos
Form Ten Round Post Top LED CPL
Signify

Form Ten Round Post Top LED CPL

Traduzido por Google,
As luminárias Gardco Form Ten Round são um complemento natural às suas contrapartes retilíneas. Arquitetonicamente, a série presta-se a uma extensa variedade de motivos de construção, permitindo ao designer optar por chamar a atenção para a luminária ou fazê-la desaparecer graciosamente no ambiente. Agora, ao incorporar LEDs de última geração e alto desempenho, essas luminárias fornecem as formas clássicas desejadas hoje, juntamente com as vantagens de economia de energia da fonte para o futuro. Disponíveis no tamanho de 17", as luminárias Form Ten Round LED são oferecidas em dois estilos - a série "M" de topo abobadado e a série "C" cilíndrica. Ambos os modelos preservam as características e benefícios que os tornam líderes da indústria em iluminação de locais. Uma moldura de porta de alumínio fundido de peça única contém uma lente de vidro resistente ao calor e ao impacto e é totalmente vedada com borracha de silicone de núcleo oco e retentiva de memória. O conjunto do driver é pré-conectado com desconexões rápidas e simplesmente desmonta para manutenção ou substituição.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaForm_Ten_Round_Post_Top_LED_CPL
  • Familia de productoGardco
  • Grupo de produtosOutdoor luminaires - Site & area
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-09-12
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação