Publicar produtos
PureForm Wall Sconce PWS (Precision & Comfort)
PureForm Wall Sconce PWS (Precision & Comfort)
    Signify

    PureForm Wall Sconce PWS (Precision & Comfort)

    Traduzido por Google,
    O aplique de parede LED Gardco PureForm, com ótica de precisão e conforto, oferece um design elegante e discreto que complementa diversos estilos arquitetônicos. O aplique PureForm proporciona até 30.000 lúmens no módulo de LED de precisão e 10.000 lúmens no módulo de conforto, adaptando-se a múltiplas alturas de instalação de até 7,62 m (25 pés). Está disponível com óticas Tipo 2, 3 e 4, além de uma opção de controle de luz de fundo. Uma gama completa de opções de controle, incluindo o sistema Interact, está disponível para economia de energia adicional. Uma bateria de emergência opcional, integrada à luminária, está disponível para iluminação de rotas de fuga.
    Especificação
    • Product Benefits:
      • Sleek, low profile design blends in with architecture.
      • Both precision and comfort optics available, suitable for a range of mounting heights and lumen output.
      • Seamless integration with the latest controls solutions and it being Interact Ready makes management easy, further enhancing value.
      Product Features:
      • Precision optics with multiple distribution options
      • Type 2, 3, 4 and Backlight Control (ETOr) optical distributions
      • Optional integral emergency battery backup available
      • A full range of control options provide additional energy savings as well as its Interact Ready
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPureForm_LED_wall_sconce_PWS
    • Familia de productoGardco
    • Grupo de produtosOutdoor luminaires - Facade lighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-12
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação