Publicar produtos
GameFlood LED Recreational Sports Floodlight GMFL
Signify

GameFlood LED Recreational Sports Floodlight GMFL

Traduzido por Google,
O sistema de iluminação LED para espaços externos Stonco Keene GameFlood GMFL oferece desempenho incomparável e economia de energia a um preço acessível. O GameFlood é a solução ideal para modernização de instalações esportivas em municípios, escolas, parques e áreas de lazer, além de espaços para treinamento universitário. Equipado com uma viseira padrão que protege as lentes NEMA simétricas de alta eficiência, o GameFlood ilumina instalações esportivas com precisão, para que você possa iluminar o caminho para a vitória.
Especificação
  • Product Benefits:
    • Helps you meet RP-6 Class IV Recreational Sports Event requirements
    • Hassle-free installation with aiming indicators and optional laser accessory
    • Energy savings with high efficacies and DLC Premium on all configurations
    • Glare and light trespass mitigation with a standard visor
    • Simple, no fuss specification with supporting material readily available online
    Product Features:
    • Standard Yoke mount with STOW cord and IP66 cord seal, tenon adapter accessory available
    • Visor for glare control standard and always included
    • Vertical and horizontal markings for ease of installation, laser accessory for more precise aiming
    • Choice of NEMA distributions for your numerous Recreational Sports lighting needs
    • cULus Listed, IP66, vibration and wind gust ratings, DLC Premium, exclusive Luminaire Useful Life rating
    • Choice of 4000K or 5000K
    • Available in 120-277VAC or 347-480VAC
    • 0-10V dimming driver standard and dimming ready/capable (controls by others)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaGameFlood-LED-Recreational-Sports-Floodlight-GMFL
  • Familia de productoStonco Keene
  • Grupo de produtosRecreational sports
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-07-18
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior