Publicar produtos
i15 Inground
i15 Inground
    Signify

    i15 Inground

    Traduzido por Google,
    O revolucionário inground composto i1.5 oferece ótimo desempenho em uma luminária de pequena abertura. Elementos de design patenteados, incluindo um anel de lente articulado, vedação de fábrica em vaso, opção de lente fria e apenas 2 parafusos que não requerem chave de torque - o i1.5 reforça a posição da HADCO como líder em iluminação de paisagem.
    Especificação
    • Product Benefits:
      • Ensures long-lasting durability
      • Creates a variety of effects
      • Up to 50,000 hour life with LED module
      • High-impact resistance
      • Dust-tight, dual-rated, sealed against direct jets of water and continuous immersion
      Product Features:
      • Single-piece composite housing includes separate sealed compartments
      • Available with a variety of light sources, including LED lamps and modules
      • Tempered borosilicate lens
      • IP66/68 rated
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicai15_Inground
    • Familia de productoHadco
    • Grupo de produtosOutdoor luminaires - Landscape
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-12
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação