Publicar produtos
iUL516 Inground
iUL516 Inground
    Signify

    iUL516 Inground

    Traduzido por Google,
    A IUL516 da Hadco é uma luminária compacta de paisagem composta de baixa tensão para aplicações enterradas. As fontes de iluminação incluem lâmpada bi-pin MR16 de 35W no máximo e LED. A construção inclui um corpo composto de polímero de alto desempenho ULTEM® moldado por injeção de peça única com um anel de lente injetado de peça única e lente vedada. Operação de torção para facilidade de manutenção.
    Especificação
    • Product Benefits:
      • Design flexibility
      • Up to 25,000 hour life with LED
      • Ensures long-lasting durability
      • Provides added corrosion resistance
      • Quick and easy installation
      Product Features:
      • Available with conventional and LED technology
      • ULTEM composite housing
      • Color impregnated material finish
      • Pre-wired
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaiUL516_Inground
    • Familia de productoHadco
    • Grupo de produtosOutdoor luminaires - Landscape
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-12
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação