Publicar produtos
LBX LED Linear Suspended
LBX LED Linear Suspended
    Signify

    LBX LED Linear Suspended

    Traduzido por Google,
    As luminárias suspensas lineares LED LBX com LightBalance Optics opcionais oferecem a versatilidade necessária para uma ampla gama de aplicações. Disponível em 5 configurações diferentes, o LBX é fácil de instalar e pode ser montado em conjunto em lances. Onde é necessário um controle preciso, a LightBalance Optics coloca a luz onde ela é necessária. Escolha entre distribuições estreitas, médias, largas, de corredor e assimétricas duplas.
    Especificação
    • Product Benefits:
      • Reduce energy related costs
      • Excellent aesthetics and light distribution
      • Ease of installation
      • Ease of maintenance
      Product Features:
      • Delivers up to 150 LPW
      • Two diffuse lens options
      • Multiple light distributions
      • Simple row mounting capability
      • Standard 0-10V dimming
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLBX_LED_Linear_Suspended
    • Familia de productoDay-Brite CFI
    • Grupo de produtosIndoor luminaires - High-bay and low-bay
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-12
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação