Publicar produtos
Legacy Straight Square Aluminum Pole
Legacy Straight Square Aluminum Pole
    Signify

    Legacy Straight Square Aluminum Pole

    Traduzido por Google,
    O poste de alumínio quadrado reto legado Gardco consiste em um padrão de iluminação de alumínio extrudado quadrado de uma peça montado em uma base de alumínio fundido, uma base de alumínio articulada ou uma espiga de base de aço carbono de qualidade estrutural. Esta construção oferece a resistência à corrosão e flexibilidade do alumínio com a resistência e integridade do aço. Os pólos são acabados com anodização arquitetônica Classe 1 ou revestimento em pó de poliéster TGIC aplicado eletrostaticamente.
    Especificação
    • Product Benefits:
      • Built to withstand harsh environmental conditions
      • Superior corrosion resistance
      • Optimal strength and durability
      Product Features:
      • 4", 5" or 6" poles
      • Available in various heights ranging from 8' to 33'
      • Steel tenon, cast, or hinged base options
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLegacy_Straight_Square_Aluminum_Pole
    • Familia de productoGardco
    • Grupo de produtosOutdoor luminaires - Poles and brackets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-12
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação