Publicar produtos
LyteCaster LED Accent
LyteCaster LED Accent
    Signify

    LyteCaster LED Accent

    Traduzido por Google,
    LyteCaster LED Accent 3" é uma família versátil projetada para áreas comerciais e residenciais em aplicações de nova construção e remodelação. A altura rasa da luminária LyteCaster e o sistema modular de 3 partes proporcionam fácil instalação e capacidade de atualização em qualquer espaço.
    Especificação
    • Product Benefits:
      • Modular light engine for for easy future upgrades
      • The family is available in a variety of round and square accent styles and finishes with efficacies ranging up to 80 lm/W
      • Shallow luminaire height and 3 part modular system provides for easy installation and upgradeability in any space
      • Configurations are Title 24 compliant and Energy Star certified
      • Lytecaster with CRI 90 AccuRender: design versatility with all the options you desire
      Product Features:
      • The 3 1/2" shallow luminaire height saves plenum space without compromising the 60° physical and reflected cutoff
      • CrispWhite is available in the 90 CRI 3000K combination
      • 31 different trim options available
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLyteCaster_LED_Accent
    • Familia de productoLightolier
    • Grupo de produtosIndoor luminaires - Downlights
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-12
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação