Publicar produtos
LyteCaster LED Downlight
LyteCaster LED Downlight
    Signify

    LyteCaster LED Downlight

    Traduzido por Google,
    Agora com a Tecnologia LED AccuRender, o Lytecaster fornece iluminação confortável e de qualidade para novos espaços de construção e renovação. A altura rasa e o design modular do LyteCaster o tornam uma opção de iluminação versátil. Está disponível em tamanhos de abertura de 4" (650 lm e 1000lm), 5" (1000 lm e 1500lm) e 6" (1500 lm e 2000lm).
    Especificação
    • Product Benefits:
      • Comprehensive low cost IC family provides great value and visual performance
      Product Features:
      • 4,5,6” round and square
      • Efficacy up to 103 lm/W
      • Lumens: 650-2000
      • Wattage: 7-20W
      • Voltage: 120V or 120V-277V
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLyteCaster_LED_Downlight
    • Familia de productoLightolier
    • Grupo de produtosIndoor luminaires - Downlights
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-12
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação