Publicar produtos
LytePro 7 LED Wall Sconce Gen4
Signify

LytePro 7 LED Wall Sconce Gen4

Traduzido por Google,
A arandela LED LytePro LPW7 apresenta um valor excepcional em um design compacto e arquitetônico e combina economia de energia com bom desempenho fotométrico. LPW7 é ideal para entradas, corredores, fachadas e outras aplicações de iluminação de parede/superfície.
Especificação
  • Product Benefits:
    • Low-profile design to complement and blend in with surroundings
    • Optical distributions offer full cutoff performance and excellent uniformity for precise wall and area illumination
    • Easily mounts to a variety of junction box types or fastens directly to wall for seamless retrofitting
    • Outstanding long life provides maintenance savings
    Product Features:
    • Three sizes to accommodate multiple mounting heights
    • Lumen output ranges from 1,000 Lms and efficacies up to 114 LPW
    • Types 2
    • 3000K and 4000K color temperatures available
    • All models are DLC qualified
    • 5 year limited warranty
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaLytePro-7-LED-Wall-Sconce-Gen4
  • Familia de productoStonco Keene
  • Grupo de produtosWall sconces
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-07-18
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede