Publicar produtos
LyteProfile 3" Square LED Downlights, Wall Wash and Accents
LyteProfile 3" Square LED Downlights, Wall Wash and Accents
    Signify

    LyteProfile 3" Square LED Downlights, Wall Wash and Accents

    Traduzido por Google,
    A próxima geração de downlights LED Lightolier LyteProfile foi redesenhada para ser flexível para as necessidades de mudança do projeto. Agora, com um receptáculo de linha de controle e alimentação plug-and-play, a combinação de refletor e motor de luz é rápida e fácil de instalar. A arquitetura recém-projetada usa o mesmo quadro das famílias EasyLyte e Calculite. O conceito de estrutura compartilhada cria uma luminária à prova de futuro que oferece flexibilidade no local de trabalho na instalação e na inspeção, minimizando o impacto de alterações inesperadas no projeto e oferecendo uma boa seleção de opções.
    Especificação
    • Product Benefits:
      • Great project flexibility
      • Simple one-stop shop for your small aperture needs
      • Hassle free specification and installation
      Product Features:
      • Designed for challenging ceilings and shallow plenum height.
      • Light output 500 to 1500 lumens.
      • Four different color temperature options.
      • Dim-to-warm optional.
      • Plug & play easy-install two-part system.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLyteProfile_3_Square_Downlights_Wall_Wash_and_Accents
    • Familia de productoLightolier
    • Grupo de produtosIndoor luminaires - Downlights
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-12
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação