Publicar produtos
LyteProfile 6" square LED
LyteProfile 6" square LED
    Signify

    LyteProfile 6" square LED

    Traduzido por Google,
    A próxima geração de downlights LED Lightolier LyteProfile foi redesenhada para ser flexível para as necessidades de mudança do projeto. Agora, com um receptáculo de linha de controle e alimentação plug-and-play, a combinação de refletor e motor de luz é rápida e fácil de instalar. A arquitetura recém-projetada usa o mesmo quadro das famílias EasyLyte e Calculite. O conceito de estrutura compartilhada cria uma luminária à prova de futuro que oferece flexibilidade no local de trabalho na instalação e na inspeção, minimizando o impacto de alterações inesperadas no projeto e oferecendo uma boa seleção de opções.
    Especificação
    • Product Benefits:
      • 60° cut offs ensure proper positioning of optics providing better visual comfort
      • The combined light engine and reflector allow tool-free installation using quick connect technology
      • Standard 120/277V frame simplifies planning and installation
      • Easy troubleshooting, changes and upgrades to products post installation
      • Uses the same UniFrame frame as the EasyLyte and Calculite families allowing 50K+ product configurations
      Product Features:
      • 4” & 6” Round & Square reflector Downlight & Wall Wash options
      • 3 Flange options available: Matte White or Black, Polished
      • 80CRI
      • 2700K-5000K options
      • 2-part reflector and light engine combo
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLyteProfile_6_square_LED
    • Familia de productoLightolier
    • Grupo de produtosIndoor luminaires - Downlights
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-12
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação