Publicar produtos
OmniSpot LED Track Heads
OmniSpot LED Track Heads
    Signify

    OmniSpot LED Track Heads

    Traduzido por Google,
    Nosso cilindro LED OmniSpot atualizado está agora disponível com a tecnologia AccuRender da Signify - um CRI 90 altamente eficaz. Projetado para atender aos desafios de varejo mais exigentes por meio de uma estética elegante e discreta, ao mesmo tempo em que fornece uma alta potência de vela e desempenho de iluminação do feixe central. O OmniSpot permite menos de 1" de espaço entre a cabeça do trilho e o trilho no teto, tornando-o perfeito para uma variedade de aplicações.
    Especificação
    • Product Benefits:
      • Compact, sleek aesthetic with no visible heat sink
      • Excellent beam control with industry leading center beam candlepower up to 30,000
      • Very unobtrusive track head at less than 1" of space between the track and track head
      • Variety of adapters available, making installation a breeze
      • Superior optical control designed for retail & hospitality applications
      Product Features:
      • 4 interchangeable beam spread options: 11°, 18°, 24°, 36°
      • Snoot, hex cell, and diffusion films available to customize your lighting needs
      • LED Color Recipes: CrispWhite, Premium White, and Premium Color options available to make your colors pop
      • Efficacies up to 116lm/W
      • ELV dimming
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaOmniSpot_LED_Track_Heads
    • Familia de productoLightolier
    • Grupo de produtosIndoor luminaires - Track
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-12
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação