Publicar produtos
OptiForm LED area small OPF-S (Gen1)
Signify

OptiForm LED area small OPF-S (Gen1)

Traduzido por Google,
As luminárias de área e de terreno Gardco OptiForm estão disponíveis em três tamanhos para fornecer iluminação eficiente em áreas que vão desde caminhos até grandes estacionamentos. Com a mais recente tecnologia LED, a OptiForm atinge até 180 lúmens por watt. Onze opções de distribuição óptica estão disponíveis, adequadas para uma variedade de aplicações de iluminação externa. A OptiForm possui um design leve e fácil de instalar. A etiqueta de serviço facilita a manutenção durante toda a vida útil da luminária.
Especificação
  • Product Benefits:
    • Low profile design in three sizes to complement any style of architecture.
    • Provides up to 183 lumens per watt for significant energy savings.
    • Lightweight luminaire for ease of installation.
    • Service Tag feature provides assistance throughout the life of the product.
    Product Features:
    • Two light engines provide low glare illumination or optimal performance.
    • Unique mounting system with two-piece housing allows for hassle-free installation.
    • Mounting options include standard arm, mast arm, and wall mount.
    • Eleven optical distributions are available.
    • Lumen output ranging from 2500 to 22,000 lumens.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaOptiForm-LED-area-small-OPF-S-Gen1
  • Familia de productoGardco
  • Grupo de produtosArchitectural arm mount;General purpose arm mount
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-07-18
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior