Publicar produtos
OWL Wraparound LED
OWL Wraparound LED
    Signify

    OWL Wraparound LED

    Traduzido por Google,
    A OWL Wraparound LED Linear é a luminária de iluminação geral de montagem em superfície ideal para aplicações comerciais e residenciais leves. O motor de luz LED de alta eficiência oferece desempenho excepcional juntamente com luz visual de qualidade.
    Especificação
    • Product Benefits:
      • Designed to withstand corrosion
      • Two mounting options mean flexibility for different needs
      Product Features:
      • 1% frost acrylic lens shields LEDs from direct view
      • Housing is mulit-stage phosphate treated
      • For ceiling or suspened mounting
      • Enclosed lens minimizes penetration of dust, insects and other debris into the lamp compartment
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaOWL_Wraparound_LED
    • Familia de productoDay-Brite CFI
    • Grupo de produtosIndoor luminaires - General purpose linear
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-12
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação