Publicar produtos
PureForm LED area P26
PureForm LED area P26
    Signify

    PureForm LED area P26

    Traduzido por Google,
    A luminária de área LED Gardco PureForm P26 apresenta um design elegante e discreto, além de desempenho otimizado. A PureForm, de tamanho médio, foi projetada para maximizar o espaçamento entre postes, com fluxo luminoso de até 62.000 lúmens. Diversas opções de distribuição e blindagem estão disponíveis para proporcionar o máximo controle. Uma gama completa de opções de controle oferece economia de energia adicional.
    Especificação
    • Product Benefits:
      • Color temperature: Amber, 2700K, 3000K, 4000K, 5000K
      • Sleek and Modern Aesthetic with ultra-thin profile
      • New T3W & T4FT improved optics
      • Up to 192 lumen per watt
      Product Features:
      • Increased output to 62,000 lumens?
      • 13 lumen steps
      • Improved Efficacy up to +185 lpw
      • Different optics to achieve better results on field
      • DALI(D4i) or 0-10V selection?
      • Outdoor Interact available
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPureForm_LED_area_medium_P26
    • Familia de productoGardco
    • Grupo de produtosOutdoor luminaires - Site & area
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-12
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação