Publicar produtos
PureForm LED area P15
PureForm LED area P15
    Signify

    PureForm LED area P15

    Traduzido por Google,
    O LED Gardco PureForm P15, de tamanho pequeno e formato quadrado, apresenta um design elegante e discreto. As lentes de precisão são otimizadas para máxima eficiência e uniformidade. As lentes de conforto foram projetadas para melhorar o conforto visual, reduzindo o brilho, e são ideais para aplicações em áreas de circulação de pedestres. Diversas distribuições ópticas e temperaturas de cor estão disponíveis para que você possa personalizar sua escolha.
    Especificação
    • Product Benefits:
      • Color temperature: Amber, 2700K, 3000K, 4000K, 5000K
      • Sleek and Modern Aesthetic with ultra-thin profile
      • Precision and comfort optics
      • Emergency battery
      • New T3W & T4FT improved optics
      Product Features:
      • Precision optics
      • Comfort optics
      • Increased output to 20,000 lumens?
      • DALI(D4i) or 0-10V selection?
      • Improved Efficacy up to +160 lpw
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPureForm_LED_area_small_comfort_P15
    • Familia de productoGardco
    • Grupo de produtosOutdoor luminaires - Site & area
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-12
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação