Publicar produtos
RL9 Path Light
RL9 Path Light
    Signify

    RL9 Path Light

    Traduzido por Google,
    Os cogumelos oferecem um estilo clássico e uma aparência graciosa, tornando-os adequados para a maioria das aplicações. Concebidas como uma luz difusa, estas luminárias produzem um padrão de luz uniforme sem ofuscamento. Os acabamentos estão disponíveis em verde antiquado, bronze, sienna, pedra salpicada, preto e bronze fundido natural. O LED de economia de energia está disponível para garantir uma distribuição uniforme e longa vida útil.
    Especificação
    • Product Benefits:
      • Ensures lasting beauty and durability
      • Easy hookup to the low voltage supply cable
      • Easy installation and maintenance
      • Dust tight and sealed against direct jets of water
      • Offers 50,000 hour life with LED
      Product Features:
      • Cast aluminum construction
      • Pre-wired
      • Ships with S7 mounting stake
      • IP67 rated
      • Available with conventional and LED technology
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaRL9_Path_Light
    • Familia de productoHadco
    • Grupo de produtosOutdoor luminaires - Landscape
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-12
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação