Publicar produtos
RSC2 Step Light LED
RSC2 Step Light LED
    Signify

    RSC2 Step Light LED

    Traduzido por Google,
    O RSC2 é uma luz de passo de tensão de linha perfeita para aplicações de alto tráfego de pedestres e plantas. Está disponível em fontes padrão, incluindo CFL, juntamente com fontes de LED de alto brilho. Está disponível com uma construção em alumínio fundido e bronze com baixo teor de cobre para resistir à corrosão. A grelha de bronze fundido é de bronze fundido natural com vidro temperado fosco. A grelha de alumínio sem cobre fundido tem um corte de 45° com vidro temperado fosco com vedação de silicone. Disponível em três cores mais bronze natural. O refletor simétrico é formado com precisão com um revestimento refletivo branco. A grelha fundida oferece níveis de luz mais baixos com corte para iluminação de escadas ou iluminação geral onde a proteção da fonte de luz é mais importante do que níveis de luz altos.
    Especificação
    • Product Benefits:
      • Corrosion-resistant
      • Cool external temperatures
      • Ability to shield the light source
      Product Features:
      • Available with conventional and LED technology
      • Cast aluminum and bronze construction
      • Silicone gasketing
      • Symmetric reflector
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaRSC2_Step_Light_LED
    • Familia de productoHadco
    • Grupo de produtosOutdoor luminaires - Landscape
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-12
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação