Publicar produtos
RSV2 Step Light LED
RSV2 Step Light LED
    Signify

    RSV2 Step Light LED

    Traduzido por Google,
    O RSV2 é uma luz de passo de tensão de linha em uma configuração vertical perfeita para aplicações de alto tráfego de pedestres e plantas. Está disponível em fontes padrão, incluindo CFL, juntamente com fontes de LED de alto brilho, fornecendo 70% de manutenção do lúmen em 50.000 horas com CCT branco frio (5500K nominal). A construção inclui uma caixa traseira de alumínio fundido com alumínio fundido sem cobre com corte de 45°, com vidro temperado fosco. A grelha fundida oferece níveis de luz mais baixos com corte para iluminação de escadas ou iluminação geral onde a proteção da fonte de luz é mais importante do que níveis de luz altos.
    Especificação
    • Product Benefits:
      • Corrosion-resistant
      • Cool external temperatures
      • Ability to shield the light source
      Product Features:
      • Available with conventional and LED technology
      • Cast aluminum and bronze construction
      • Silicone gasketing
      • Symmetric reflector
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaRSV2_Step_Light_LED
    • Familia de productoHadco
    • Grupo de produtosOutdoor luminaires - Landscape
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-12
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação