Publicar produtos
SoftView LED Parking Garage SVPG Gen 4
Signify

SoftView LED Parking Garage SVPG Gen 4

Traduzido por Google,
As luminárias LED SoftView para estacionamentos da Gardco combinam um design arquitetônico elegante com a tecnologia ComfortEdge™, proporcionando uma iluminação uniforme e difusa para minimizar o ofuscamento e criar um ambiente acolhedor. Premiada anteriormente com o "Best in Show" da LightFair, o Prêmio de Inovação de Produto da PIA e reconhecida pela NGL Next Generation Luminaires, a SoftView se destaca pela excelência. Com uma luz ascendente sempre inclusa para reduzir o efeito de caverna e aumentar a segurança, oferece até 18.000 lúmens, quatro distribuições ópticas e opções de montagem versáteis — perfeitas para aplicações em estacionamentos. Escolha a SoftView para baixo ofuscamento, desempenho duradouro e uma experiência de iluminação excepcional.
Especificação
  • Product Benefits:
    • Bright, comfortable lighting without harsh glare
    • Uniform illumination creates a warm and soft lighting atmosphere
    • Mitigate the cave effect for a heightened sense of security inside parking garages
    • Eliminate hot and dark spots for a well-lit parking garage
    • Aesthetics complement and modernize spaces
    Product Features:
    • ComfortEdge™ technology reduces perceived glare and provides best-in-class distribution
    • Uplight always included to illuminate ceiling
    • Simple to smart Interact integral lighting controls for energy savings and streamlined operations
    • Sleek, low-profile design
    • Durable IP66 and IK10 impact-resistance for a long-lasting luminaire
    • Up to 80CRI for enhanced color rendering and visibility
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSoftView-LED-Parking-Garage-SVPG-Gen-4
  • Familia de productoGardco
  • Grupo de produtosArchitectural surface canopy;High-bay / Low-bay;Parking garage and canopy
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-07-18
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto