Publicar produtos
Stairwell LED
Stairwell LED
    Signify

    Stairwell LED

    Traduzido por Google,
    A iluminação de escada normalmente opera continuamente em potência máxima, apesar do uso muito baixo e intermitente. A solução para esta aplicação exclusiva é a iluminação de dois níveis que equilibra segurança e proteção com economia de energia. Um sensor de movimento integrado e um reator de dois níveis fornecem luz de baixo nível de espera e, após a detecção de movimento em um espaço, restaura a iluminação para o brilho total.
    Especificação
    • Product Benefits:
      • Perfect for areas where maximum light levels are not required on a constant basis
      Product Features:
      • Only 3-7/8" deep
      • Operates at full light output when space is occupied and switches to a low standby light level when the space is vacant
      • Available high impact vandal-proof lens
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaStairwell_LED
    • Familia de productoDay-Brite CFI
    • Grupo de produtosIndoor luminaires - Architectural linear
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-12
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação