Publicar produtos
Transit LED pendant (TR20)
Transit LED pendant (TR20)
    Signify

    Transit LED pendant (TR20)

    Traduzido por Google,
    A versatilidade e o caráter das luminárias de poste e pendentes Lumec Transit LED são claras. Combinando um visual industrial deslumbrante com um desempenho fotométrico excepcional, as luminárias Transit combinam estilo moderno e tradicional com engenharia de ponta que tornaram as luminárias Lumec a escolha perfeita para iluminação eficaz de áreas urbanas. Confortável em qualquer altura de montagem com uma ampla seleção de óticas, opções de estilo e saídas de lúmen tornam a Transit uma escolha sensata para as necessidades de iluminação do seu projeto.
    Especificação
    • Product Benefits:
      • Versatile luminaires available with various style options
      • Specific mounting options designed for Transit luminaires maintain harmony in your project’s design
      • Post top and pendant versions available to suit a wide range of applications
      • Highly efficient IP66 optics are protected from the elements and ensure optimal photometric performance
      Product Features:
      • Multiple lumen packages with output of up to 7,530 lumens
      • Type 2, 3, 4, and 5 optics available
      • 4000K and 3000K color temperatures available
      • Dimming driver standard
      • Maximizes energy savings with multiple driver options and programmed dimming options
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTransit_LED_pendant_TR20
    • Familia de productoLumec
    • Grupo de produtosOutdoor luminaires - Urban
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-12
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação