Publicar produtos
V2 Specification Vaporlume LED
V2 Specification Vaporlume LED
    Signify

    V2 Specification Vaporlume LED

    Traduzido por Google,
    O V2 LED Vaporlume é um produto industrial para locais úmidos projetado para aplicações internas e externas. Ele é projetado com uma fonte de luz LED, permitindo que ele substitua facilmente as fontes fluorescentes devido ao seu desempenho confiável em condições frias com o benefício adicional de economia de energia.
    Especificação
    • Product Benefits:
      • Multiple mounting options means flexibility for different needs
      • Smoother exterior surface allows for easy cleaning
      • Acceptable for outdoor as well as indoor intallations
      Product Features:
      • Suitable for wet locations
      • IP65 rating standard
      • Can be surface (wall/ceiling) or suspended mounted
      • Non-conductive, non-corrosive housing
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaV2_Specification_Vaporlume_LED
    • Familia de productoDay-Brite CFI
    • Grupo de produtosIndoor luminaires - High-bay and low-bay
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-12
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação