Publicar produtos
WAM1D/WBM1D Mini Floodlight LED
WAM1D/WBM1D Mini Floodlight LED
    Signify

    WAM1D/WBM1D Mini Floodlight LED

    Traduzido por Google,
    O WAM1D/WBM1D é um holofote LED de tensão de linha que oferece 50.000 horas de vida operacional, tem um CCT de 3.000K ou 4.000K e um CRI de 80. A construção é de alumínio fundido para maior durabilidade e possui braço giratório totalmente ajustável com dentes de travamento à prova de vibração. As ópticas incluem uma lente de vidro temperado transparente.
    Especificação
    • Product Benefits:
      • Ensures long-lasting durability and reliability
      • Able to direct light with ultimate precision
      • Completely dust tight and sealed against direct jets of water
      • Fade and abrasion resistant
      • Offers 50,000 hour life with LED
      Product Features:
      • Die cast aluminum housing
      • Fully-adjustable swivel arm with vibration-proof locking teeth
      • IP66 rated
      • Warm or cool color temperatures available
      • Clear or frosted tempered lens available
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWAM1D_WBM1D_Mini_Floodlight_LED
    • Familia de productoHadco
    • Grupo de produtosOutdoor luminaires - Landscape
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-12
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação