Publicar produtos
Sound insulating low VOC elastic polyurethane floor covering with optional coloured flakes or Marble FX Sika® ComfortFloor® PS-64 N
Sound insulating low VOC elastic polyurethane floor covering with optional coloured flakes or Marble FX Sika® ComfortFloor® PS-64 N
Sound insulating low VOC elastic polyurethane floor covering with optional coloured flakes or Marble FX Sika® ComfortFloor® PS-64 N
Sound insulating low VOC elastic polyurethane floor covering with optional coloured flakes or Marble FX Sika® ComfortFloor® PS-64 N
    Sika

    Sound insulating low VOC elastic polyurethane floor covering with optional coloured flakes or Marble FX Sika® ComfortFloor® PS-64 N

    Traduzido por Google,

    Sika® ComfortFloor® PS-64 N é um sistema de revestimento de poliuretano estético, elástico e de baixo VOC com uma camada superior decorativa opcional. Ele contém uma camada acústica que possui propriedades de amortecimento de som. Faz parte da linha de pisos decorativos Sika Comfortfloor®

    Usos

    Sika® ComfortFloor® PS-64 N só pode ser usado por profissionais experientes.

    O Produto é utilizado para as seguintes áreas de aplicação:

    • aeroportos
    • Escolas e Universidades
    • Estabelecimentos de saúde e hospitais
    • Áreas residenciais e casas
    • Instalações desportivas e ginásios

    Observe:

    • O Sistema só pode ser usado para aplicações internas.
    • O Sistema só pode ser utilizado por profissionais experientes.

    Características / Vantagens

    • Boa resistência mecânica
    • Altamente flexível
    • Baixa manutenção
    • Sem encolhimento após a cura
    • Baixas emissões de VOC
    • Reduz o som de passos e o ruído de contato
    • Boa resistência à exposição aos raios UV
    • macio sob os pés
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacomfortfloor-ps-64-n
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de produtosPolyurethane
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-04-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPoliuretano
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Revestimentos
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_68_70
    • Uniclass 2015 DescriçãoResin floor coatings
    • Código CSI MasterFormat 201409 67 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Resinous Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 29
    • Título OmniclassFloor Finishing Coatings
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes