Publicar produtos
Emseal Colorseal®-On-A-Reel -  smaller wall pre-coated, pre-compressed, primary seal for rapid installation into small vertical and horizontal joints
Sika

Emseal Colorseal®-On-A-Reel - smaller wall pre-coated, pre-compressed, primary seal for rapid installation into small vertical and horizontal joints

Traduzido por Google,

Um selante para juntas de construção, Sika Emseal Colorseal®-On-A-Reel (COR) é uma versão econômica do selante primário pré-comprimido Seismic Colorseal padrão da indústria da EMSEAL, enviado em uma bobina para instalação rápida em pequenas juntas. Garante a estanqueidade em juntas estruturais e de encosto verticais ou horizontais em praticamente qualquer substrato. Embalagem em bobina, em contraste com a embalagem em bastão: reduz o desperdício, reduz os custos de produção, facilita o manuseio e a instalação é rápida. Colorseal-On-A-Reel é uma solução sem tensão para vedação de pequenas juntas e custa metade do preço do Colorseal 'stick' de tamanho semelhante. Seu custo instalado torna o COR uma alternativa econômica para 'calafetar e barra de apoio'. E o COR não apenas veda a água, mas também o ar, o calor, o frio e o som.

Colorseal-On-A-Reel substitui o selante líquido tradicional e a haste de apoio na configuração típica de “calafetagem e haste de apoio” que depende do desempenho no formato de 'ampulheta' difícil de obter. Ao fazer isso, o COR elimina a principal razão para a falha da junta do selante – a tensão – na linha de adesão e dentro do selante líquido curado. O COR é instalado rapidamente e elimina muitas das inúmeras etapas necessárias para obter uma vedação de junta perfeita e funcional usando selante líquido e haste de apoio. Sem retificação, preparação, inserção de haste de apoio, mascaramento, mistura ou ferramentas.

Características
• Vedação primária pré-curada e sem tensão
• Opções de revestimento de silicone colorido ou STPE pintável
• Custo-beneficio
• Enviado em bobinas de 10 pés
• Superfície convexa lisa
• Instalação rápida – nova ou reformada
• Sem preparação, mascaramento, mistura, ferramentas ou colocação de haste de apoio
• Estanque
• Hermético
• Isola
• Atenuação de som
• Compatível com ABAA
• Resiste à força de um furacão, vento e água
• Esteticamente e praticamente versátil
• Lida facilmente com mudanças de plano e direção
• Está em conformidade com irregularidades do substrato
• Lida facilmente com juntas curvas

Usos
Alternativa para calafetar e barra de apoio em juntas de controle menores e juntas de componentes de construção em:
• Paredes inclináveis
• Concreto pré-moldado
• UMC
• Parede cortina
• Alvenaria
• Painel metálico
• Pedra natural
• Perímetros de janela
• Ângulos de prateleira
• Calçadas
• Calçadas
• Garagem residencial até a entrada de automóveis
• Coberturas de piscina, etc.

Tamanhos
• Tamanhos Nominais: 1/2″, 3/4″, 1″, 1 1/4″ (12, 20, 25, 30 mm)
• Profundidade de vedação: 1 3/4″ (45mm)
• Quantidade por bobina: 10 – LF

Movimento
Total 80% (+30% e -50%) do tamanho nominal fornecido.

Cor
Uma ampla variedade de silicones coloridos padrão está disponível. Agora também disponível em um revestimento selante STPE pintável em uma única cor neutra de “calcário”, ideal para aceitar tintas e revestimentos látex e acrílicos.

Nota: em aplicações onde ocorre movimento de junta, a menos que a tinta ou revestimento seja flexível e possa se mover com o COR, a tinta poderá rachar. Todas as instruções do fabricante do revestimento em relação à preparação do substrato para obter uma adesão aceitável para o usuário devem ser seguidas).

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaemseal-colorseal-on-a-reel
  • Familia de productoWatertight Expansion Joints
  • Grupo de produtosVertical Wall
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-09-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalSelante
  • Material secundárioEspuma Firme
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emCanada
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
  • Classificação IFCParede
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_90_27
  • Uniclass 2015 DescriçãoExpansion joints
  • Código CSI MasterFormat 201407 95 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Expansion Control
  • Número OmniClass23-13 31 21 19 11
  • Título OmniclassExpansion and Contraction Joints

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia
Åland Islands
Afghanistan
Anguilla
Algeria
Argentina
American Samoa
Albania
Armenia
Antigua and Barbuda
Angola
Bolivia
Australia
Andorra
Azerbaijan
Aruba
Benin
Brasil
Cook Islands
Austria
Bahrain
Barbados
Botswana
Chile
Federated States of Micronesia
Belarus
Bangladesh
Belize
Burkina Faso
Colombia
Fiji
Belgium
Bhutan
Bermuda
Burundi
Ecuador
French Polynesia
Bosnia and Herzegovina
British Indian Ocean Territory
British Virgin Islands
Cabo Verde
Falkland Islands (Islas Malvinas)
Guam
Bulgaria
Brunei
Canada
Cameroon
French Guiana
Kiribati
Croatia
Cambodia
Caribbean Netherlands
Central African Republic
Guyana
Marshall Islands
Cyprus
China
Cayman Islands
Chad
Paraguay
Nauru
Czech Republic
Christmas Island
Collectivity of Saint Martin
Comoros
Peru
New Caledonia
Denmark
Cocos (Keeling) Islands
Costa Rica
Côte d'Ivoire
Suriname
New Zealand
Estonia
Georgia
Cuba
Democratic Republic of the Congo
Uruguay
Niue
Faroe Islands
Hong Kong
Curaçao
Djibouti
Venezuela
Norfolk Island
Finland
India
Dominica
Egypt
Northern Mariana Islands
France
Indonesia
Dominican Republic
Equatorial Guinea
Palau
Germany
Iran
El Salvador
Eritrea
Papua New Guinea
Gibraltar
Iraq
Greenland
Ethiopia
Pitcairn Islands
Greece
Israel
Grenada
Gabon
Samoa
Guernsey
Japan
Guadeloupe
Ghana
Solomon Islands
Hungary
Jordan
Guatemala
Guiné-Bissau
Timor-Leste
Iceland
Kazakhstan
Haiti
Guinea
Tokelau
Ireland
Kuwait
Honduras
Kenya
Tonga
Isle of Man
Kyrgyzstan
Jamaica
Lesotho
Tuvalu
Italy
Laos
Martinique
Liberia
United States Minor Outlying Islands
Jersey
Lebanon
Mexico
Libya
Vanuatu
Latvia
Macau
Montserrat
Madagascar
Wallis and Futuna
Liechtenstein
Malaysia
Nicaragua
Malawi
Lithuania
Maldives
Panama
Mali
Luxembourg
Mongolia
Puerto Rico
Mauritania
Macedônia do Norte
Myanmar (Burma)
Saint Kitts and Nevis
Mauritius
Malta
Nepal
Saint Lucia
Mayotte
Moldova
North Korea
Saint Pierre and Miquelon
Moçambique
Monaco
Oman
Saint Vincent and the Grenadines
Morocco
Montenegro
Pakistan
Saint-Barthélemy
Namibia
Netherlands
Palestine
Sint Maarten
Niger
Norway
Philippines
The Bahamas
Nigeria
Poland
Qatar
Trinidad and Tobago
Republic of the Congo
Portugal
Saudi Arabia
Turks and Caicos Islands
República Democrática de São Tomé e Príncipe
Romania
Singapore
U.S. Virgin Islands
Reunion
Russia
South Korea
United States
Rwanda
San Marino
Sri Lanka
Saint Helena
Serbia
Syria
Senegal
Slovakia
Taiwan
Seychelles
Slovenia
Tajikistan
Sierra Leone
Spain
Thailand
Somalia
Svalbard and Jan Mayen
Turkmenistan
South Africa
Sweden
Turquia
South Sudan
Switzerland
United Arab Emirates
Suazilândia
Ukraine
Uzbekistan
Sudan
United Kingdom
Vietnam
Tanzania
Vatican City
Yemen
The Gambia
Togo
Tunisia
Uganda
Western Sahara
Zambia
Zimbabwe