Publicar produtos
ES - Sistema de aislamiento de fachada SATE Sikatherm® ETICS XPS
Sika

ES - Sistema de aislamiento de fachada SATE Sikatherm® ETICS XPS

Traduzido por Google,

É um sistema de fachada aderido ao suporte por meio de adesivo e complementado com fixações mecânicas quando utilizado com painéis de Poliestireno Extrudido (XPS). O número mínimo de ligações é 6 para XPS.

Formulários

Isolamento térmico exterior

Recursos/Benefícios

  • As pontes térmicas são eliminadas.
  • A condensação interior é eliminada.
  • Acabamentos impermeáveis ​​e respiráveis.
  • Fissuras na fachada são corrigidas.
  • A estrutura está protegida contra choques térmicos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaes-sistema-de-aislamiento-de-fachada-sate-sikatherm-etics-xps
  • Familia de productoETICS
  • Grupo de produtosETICS Insulation System
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-12-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPoliestireno extrudado (XPS)
  • Material secundárioAcrílico
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
  • Classificação IFCParede
  • Uniclass 2015 CódigoSs_25_25_95_28
  • Uniclass 2015 DescriçãoExternal wall sheathing systems
  • Código CSI MasterFormat 201407 24 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Insulation and Finish Systems
  • Número OmniClass23-13 25 19 11
  • Título OmniclassSlab and Board Thermal Insulation