Publicar produtos
Waterproofing mortars, Sikalastic®-6100 FX
Waterproofing mortars, Sikalastic®-6100 FX
Waterproofing mortars, Sikalastic®-6100 FX
Waterproofing mortars, Sikalastic®-6100 FX
Waterproofing mortars, Sikalastic®-6100 FX
Waterproofing mortars, Sikalastic®-6100 FX
    Sika

    Waterproofing mortars, Sikalastic®-6100 FX

    Traduzido por Google,
    Sikalastic®-6100 FX é uma membrana monocomponente, à base de cimento, elástica e flexível, leve e de cura rápida para impermeabilização e proteção de estruturas de concreto, alvenaria e lajes cobertas de asfalto. Quando misturado com água, Sikalastic®-6100 FX obtém uma consistência fluida para que possa ser facilmente aplicado manualmente ou pulverizado. Ele cria uma membrana resistente à hidrostática positiva e negativa com altas características de ponte de fissuras. Estruturas impermeabilizadas com Sikalastic®-6100 FX podem ser preenchidas com água (incluindo água potável) após 72 horas de cura. Sikalastic®-6100 FX é composto de cimentos especialmente selecionados, cargas leves, areia e polímeros especiais em forma de pó.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSikalastic-6100-FX
    • Familia de productoWaterproofing
    • Grupo de produtosCementitious Waterproofing Coatings
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-04-01
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalPolymer-modified cementitious
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
    • Classificação IFCMaterial
    • Uniclass 2015 CódigoSs_32_80_03
    • Uniclass 2015 DescriçãoApplied waterproofing and tanking systems
    • Código CSI MasterFormat 201407 16 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Polymer Modified Cement Waterproofing
    • Número OmniClass23-13 25 17 19
    • Título OmniclassCementitious and Reactive Waterproofing