Publicar produtos
Sistemas de coberturas verdes extensivas com Sarnafil® TG-66 (camada única)
Sistemas de coberturas verdes extensivas com Sarnafil® TG-66 (camada única)
Sistemas de coberturas verdes extensivas com Sarnafil® TG-66 (camada única)
Sistemas de coberturas verdes extensivas com Sarnafil® TG-66 (camada única)
    Sika

    Sistemas de coberturas verdes extensivas com Sarnafil® TG-66 (camada única)

    3.6 de 5 estrelas3.6(5 avaliações)
    Sarnafil® TG 66 é uma membrana sintética de impermeabilização, reforçada, constituída por várias camadas em poliolefina flexível qualidade Premium (TPO), contém estabilizantes, e é reforçada com um véu de fibra de vidro de acordo com a EN 13956.

    Características / Vantagens:
    • Excelente resistência à intempérie, incluindo radiação UV
    • Excelente flexibilidade a baixas temperaturas
    • Não sujeita a tensões internas aquando do processo de fabrico
    • Elevada estabilidade dimensional
    • Elevada resistência ao impacto
    • Excelente soldabilidade
    • Não há risco de delaminação ou de infiltrações na armadura
    • Pode ser produzido em diferentes cores
    • Compatível com betume mineralizado
    • Reciclável
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasarnafil_TG_66
    • Familia de productoRoofing
    • Grupo de produtosFPO
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-03-29
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalFPO (polyolefin)
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
    • Classificação IFCTelhado
    • Nome UNSPSCRoofing membranes
    • Código UNSPSC30151505
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_57_51_31
    • Uniclass 2015 DescriçãoFlexible polyolefin (FPO) polymeric membranes
    • Código CSI MasterFormat 201407 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
    • Número OmniClass23-13 39 31
    • Título OmniclassRoof Membranes
    • Código CSI UniFormat IIB1020
    • Título CSI UniFormat IIRoof Construction

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul América do Norte