Publicar produtos
FM Approved Bituminous Warm Roof System for Metal Decks | SikaRoof® SikaShield® BW-23 TS
FM Approved Bituminous Warm Roof System for Metal Decks | SikaRoof® SikaShield® BW-23 TS
FM Approved Bituminous Warm Roof System for Metal Decks | SikaRoof® SikaShield® BW-23 TS
FM Approved Bituminous Warm Roof System for Metal Decks | SikaRoof® SikaShield® BW-23 TS
FM Approved Bituminous Warm Roof System for Metal Decks | SikaRoof® SikaShield® BW-23 TS
    Sika

    FM Approved Bituminous Warm Roof System for Metal Decks | SikaRoof® SikaShield® BW-23 TS

    Traduzido por Google,

    SikaRoof® SikaShield® BW-23 TS é um sistema de impermeabilização para telhados quentes com lajes metálicas expostas. Consiste em membranas betuminosas aplicadas com maçarico, incluindo a camada base SikaShield® E54 PE de 3 mm e a camada de acabamento SikaShield® HB79 MG de 4 mm, além de uma camada de controle de vapor. As opções para a camada de controle de vapor são Sarnavap®-1000 E, Sarnavap®-2000 E ou a autoadesiva Sarnavap®-5000 E SA FR. O sistema deve ser instalado em conjunto com membrana PIR revestida com betume.

    USOS

    SikaRoof® SikaShield® BW-23 TS é utilizado como sistema de membrana impermeabilizante para:

    • Telhados planos
    • Telhados inclinados
    • Decks de metal

    CARACTERÍSTICAS

    • Sistema aprovado pela FM
    • Combina as vantagens do betume APAO e SBS.
    • Fácil de instalar com maçarico.
    • Totalmente colado
    • Alta durabilidade
    • Alta resistência ao calor
    • Alta resistência a impactos
    • Altamente flexível em temperaturas frias.
    • Excelentes propriedades mecânicas (tração, rasgo, cisalhamento).
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasikaroof_sikashield_BW-23_TS
    • Familia de productoRoofing
    • Grupo de produtosBitumen
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-11-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalBitumen
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
    • Classificação IFCTelhado
    • Código ETIMEG019610
    • Nome ETIMRoofing materials
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_57_08_75
    • Uniclass 2015 DescriçãoReinforced bitumen roofing sheets
    • Código CSI MasterFormat 201407 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Built-Up Bituminous Roofing
    • Número OmniClass23-13 39 31 13 23
    • Título OmniclassModified Bituminous Multi Layer Roof Membranes