Publicar produtos
Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® S 5450 PG
Sika

Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® S 5450 PG

Traduzido por Google,
SikaEmaco® S 5450 PG é uma argamassa de reparo de concreto monocomponente, de alta resistência, alto módulo e com compensação de retração que atende aos requisitos da classe R4 de acordo com a EN 1504-3. SikaEmaco® S 5450 PG é um material pronto para uso que contém cimento Portland resistente a sulfato (HSR LA), ligantes hidráulicos, areias bem graduadas, fibras de polímero selecionadas (PAN – poliacrilonitrila) e aditivos especiais para reduzir significativamente o risco e a incidência de fissuras por retração. Quando misturado com água, SikaEmaco® S 5450 PG forma uma argamassa com consistência fluida ou fluida que pode ser facilmente aplicada manualmente ou à máquina. SikaEmaco® S 5450 PG pode ser usado em espessuras de 20 mm a 200 mm.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSikaEmaco-S-5450-PG
  • Familia de productoConcrete Repair
  • Grupo de produtosStructural Concrete Repair Mortars
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-04-01
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalConcreto
  • Material secundárioPolymer-modified cementitious
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Betão
  • Classificação IFCMaterial
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_31_53_15
  • Uniclass 2015 DescriçãoConcrete repair mortars
  • Código CSI MasterFormat 201403 01 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Maintenance of Concrete
  • Número OmniClass23-13 27 13 11
  • Título OmniclassRepair Mortars