Publicar produtos
SikaFuko® VT-1 Re-injectable hose for sealing construction joints
SikaFuko® VT-1 Re-injectable hose for sealing construction joints
SikaFuko® VT-1 Re-injectable hose for sealing construction joints
SikaFuko® VT-1 Re-injectable hose for sealing construction joints
SikaFuko® VT-1 Re-injectable hose for sealing construction joints
    Sika

    SikaFuko® VT-1 Re-injectable hose for sealing construction joints

    Traduzido por Google,

    SikaFuko® VT-1 é uma mangueira reinjetável para vedação de várias juntas de construção e conexão em estruturas de concreto estanques. Para selar a junta, SikaFuko® VT-1 é injetado com materiais Sika® Injection adequados, como acrilato e suspensões de cimento microfino (para injeções múltiplas) ou poliuretano e resinas epóxi (para injeção única). Com as 'técnicas de válvula' integradas, a mangueira pode ser usada para reinjetar várias vezes, se necessário.

    Usos

    • Construção de vedação e juntas de conexão
    • Adequado para muitas estruturas e métodos de construção diferentes, onde é necessária segurança/segurança adicional nas juntas
    • Evita a entrada de água através de juntas de betão nas seguintes estruturas típicas: Estruturas de retenção ou exclusão de água, reservatórios de água, barragens, canais, estações de tratamento de esgotos, túneis, metropolitanos, muros de contenção
    • Como um sistema de backup para waterbars
    • Permite testar vazamentos de água

    Características / Vantagens

    • Usa 'técnicas de válvula' exclusivas para injeção
    • Múltiplas reinjeções com resinas de acrilato de injeção Sika ou suspensões de cimento microfinas
    • Injetável único com poliuretano de injeção Sika e resinas epóxi
    • Instalação fácil e segura
    • Testado em pressões de água de até 10 bar (100 m)
    • Relatórios de teste externo para material de injeção adequado
    • Sistema de backup ideal em combinação com waterbars
    • Referências de longo prazo em muitos projetos internacionais
      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicasikafuko-vt-1
      • Familia de productoWaterproofing
      • Grupo de produtosRe-injectable hose
      • TipoMaterial de construção
      • Data de publicação2023-04-10
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Material principalPVC
      Classificação
      • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
      • Classificação IFCElemento de construção
      • Nome UNSPSCStructures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies
      • Código UNSPSC30
      • Uniclass 2015 CódigoPr_35_90_15_42
      • Uniclass 2015 DescriçãoInjectable hose waterstops
      • Código CSI MasterFormat 201403 15 13.21
      • Título CSI MasterFormat 2014Injection Hose Waterstops
      • Número OmniClass23-13 31 21 19 13
      • Título OmniclassWaterstops
      • Código CSI UniFormat IIA20
      • Título CSI UniFormat IIBASEMENT CONSTRUCTION