Publicar produtos
Concrete Protection, Sikagard®-180
Sika

Concrete Protection, Sikagard®-180

Traduzido por Google,
Sikagard®-180 é um material de revestimento bicomponente à base de epóxi desenvolvido especialmente para proteger concreto e aço
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSikagard-180
  • Familia de productoConcrete Protection
  • Grupo de produtosHigh Build Wall Coatings
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-04-01
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalEpoxy
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Revestimentos de proteção
  • Classificação IFCMaterial
  • Uniclass 2015 CódigoSs_15_30_17_16
  • Uniclass 2015 DescriçãoConcrete protective coating systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 97 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Concrete and Masonry Coatings
  • Número OmniClass23-15 21 23
  • Título OmniclassProtective Surface Impregnations