Publicar produtos
THERMOTEK MAX 7
Sika

THERMOTEK MAX 7

Traduzido por Google,
O THERMOTEK® MAX 7 é do tipo 7A um impermeabilizante acrílico elastomérico de aplicação a frio e isolante térmico.
Especificação
  • PRODUCT HIGHLIGHTS • Gives up to 88% of solar reflectance • Dramatically decreases building temperatures • Prolongs roof expectancy life • Reduces air conditioning costs.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaThermotek_MAX_7
  • Familia de productoThermotek®
  • Grupo de produtosLiquid-Applied Waterproofing Roofing Deck Coatings
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-04-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAcrílico
  • Concebido emMexico
  • Fabricado emMexico
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
  • Classificação IFCMaterial
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_68_01
  • Uniclass 2015 DescriçãoAcrylic-based waterproof coatings
  • Código CSI MasterFormat 201407 14 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Cold Fluid-Applied Waterproofing
  • Número OmniClass23-13 25 17 19 11
  • Título OmniclassAcrylic Modified Cement Waterproofing