Publicar produtos
Wabo® FireFlex VFF
Sika

Wabo® FireFlex VFF

Traduzido por Google,
Wabo®FireFlex é aprovado para acomodar +/- 50% de cisalhamento lateral paralelo e movimento sísmico multidirecional. Além disso, Wabo®FireFlex é testado em ciclo para exceder ASTM E-1399 e está listado com Underwriters Laboratories para classificações de movimento Classe II e III para cisalhamento lateral padrão e sísmico.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaWABO_VFF
  • Familia de productoExpansion Joints
  • Grupo de produtosFire Barrier Joint Systems
  • Data de publicação2024-04-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Sistemas de união
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_90_27
  • Uniclass 2015 DescriçãoExpansion joints
  • Código CSI MasterFormat 201407 95 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Expansion Control
  • Número OmniClass23-13 31 21 19 11
  • Título OmniclassExpansion and Contraction Joints