Publicar produtos
Wabo® CorridorWrap Interior CWCA
Wabo® CorridorWrap Interior CWCA
    Sika

    Wabo® CorridorWrap Interior CWCA

    Traduzido por Google,
    Wabo®CorridorWrap WC Series é um sistema de junta comprovado com linhas de visão estreitas que oferece uma variedade de modelos, cada um dos quais consiste em uma variedade de vedações elastoméricas e retentores de borda. Essa variedade oferece uma ampla gama de soluções de fixação para aplicações de parede e teto e permite a seleção de um sistema apropriado para o movimento esperado e as condições do projeto, incluindo a conformidade com as diretrizes da ADA
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWABO_CWCA
    • Familia de productoExpansion Joints
    • Grupo de produtosArchitectural and Buildings Expansion Joints
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-04-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Sistemas de união
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_90_27
    • Uniclass 2015 DescriçãoExpansion joints
    • Código CSI MasterFormat 201407 95 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Expansion Control
    • Número OmniClass23-13 31 21 19 11
    • Título OmniclassExpansion and Contraction Joints