Publicar produtos
Wabo® SeismicFloor FXE
Sika

Wabo® SeismicFloor FXE

Traduzido por Google,
Wabo®SeismicFloor (FXE) foi projetado para condições sem bloqueios. A placa de cobertura fica em cima do piso acabado. É um sistema de piso interior durável e confiável, capaz de acomodar movimentos sísmicos térmicos e multidirecionais. Projetado para tráfego de pedestres de alto volume e condições de carga pesada, o SeismicFloor aceita a maioria dos materiais e acabamentos de piso interno. Todos os modelos estão em conformidade com as diretrizes da ADA.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaWABO_FXE
  • Familia de productoExpansion Joints
  • Grupo de produtosArchitectural and Buildings Expansion Joints
  • Data de publicação2024-04-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Sistemas de união
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_90_27
  • Uniclass 2015 DescriçãoExpansion joints
  • Código CSI MasterFormat 201407 95 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Expansion Control
  • Número OmniClass23-13 31 21 19 11
  • Título OmniclassExpansion and Contraction Joints